(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50TQ2.4 60HZ
化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形) MRO

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
237,634円 213,870円
税込単価
261,397円 235,257円

【特長】・薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています・接...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 材質1:
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 口径(mm):
    50
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 異物通過径(mm):
    10
  • 使用可能水質:
    化学汚水
  • 材質2:
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3:
    軸封(メカニカルシール):SiC
  • 材質4:
    パッキン類:特殊ふっ素ゴム
  • 全長(mm):
    162
  • 全幅(mm):
    236

(i)ご注意

  • ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

50TQ2.4 60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

50TQ2.4 60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50TQ2.4 60HZ

6
149-2723
6600
60
0.4
三相200
2.1
360

1個

237,634円

213,870

( 235,257円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品の混入した液の排水・移送用として、優れた耐食性を備えています
・接液金属部にはチタンを、パッキンなどのシール部には耐薬品性に優れた特殊フッ素ゴムを採用したケミカル専用ポンプです
【用途】
・化学汚水の排水・移送用
【材質】
・羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
・ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
・軸封(メカニカルシール):SiC
・パッキン類:特殊フッ素ゴム

(i)ご注意

  • ポンプと取扱液との適性を判断するケミカルチェッカー(別売)にて事前に確認して頂くシステムを取って万全を期しています。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)の型番50TQ2.4 60HZのページです。
型番50TQ2.4 60HZに関する仕様情報を記載しております。

化学汚水用水中チタンポンプ TQ型(非自動運転形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
50TQ2.4-50HZ
50TQ2.4S 60HZ
50TQ2.4S-50HZ
50TQ2.75-50HZ
50TQ2.75-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 全高(mm)

274,138円

( 301,552円 )
1個 -

2日目

6149-27226600500.4三相2002.3360

237,634円

( 261,397円 )
1個 -

2日目

6149-27216700600.4単相1006.5360

274,138円

( 301,552円 )
1個 -

2日目

6149-27206700500.4単相1007.3360

288,425円

( 317,268円 )
1個 -

2日目

9149-27247800500.75三相2003.7374

288,425円

( 317,268円 )
1個 -

2日目

9.5149-27257800600.75三相2003.3374

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました