(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンポンプ TEH型(一般排水用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
120,357円 ~ 139,000円  特別価格 
税込価格
132,393円 ~ 152,900円  特別価格 

【特長】・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    400(最大)
  • 全揚程(m):
    55(最大)
  • 質量(g):
    31700
  • 口径(mm):
    50
  • 使用可能水質:
    河川水・農業用水
  • 全高(mm):
    455.2
  • 全長(mm):
    527
  • 全幅(mm):
    398
  • エンジン形式タイプ:
    MX200
  • エンジン形式メーカー:
    ヤマハ
  • 最大出力(kW/rpm):
    4.2/3600
  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • 常用出力(kW/rpm):
    3.8/3600
  • 燃料タンク容量(L):
    3.9
  • 満タンで使用可能な時間(分):
    150
  • 付属品:
    ホースカップリングセット×1式、ストレーナー×1個、ホースバンド×1式、工具(エンジン用)×1式

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は最大値です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
ねじの種類 吸込・吐出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
149-2618
消防2

1個

120,357( 132,393円 )

2日目

149-2619
ガス2

1個

139,000円

123,529

( 135,882円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能小型エンジンを搭載し、軽量・コンパクトを実現し、移動・持ち運びが簡単です
・ツルミ独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています
・高い場所への揚水・灌漑が可能で全揚程が最大55mです
【用途】
・田畑灌漑、果樹園、造園の給水用
・工場、現場などの給排水、農機や建機の洗浄用

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は最大値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンポンプ TEH型(一般排水用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました