(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

家庭用水中ポンプ(非自動運転形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FP-15S-60HZ
家庭用水中ポンプ(非自動運転形) ポンプカンレンヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,555円
税込単価
23,711円

【特長】・家庭用の簡易排水用水中ポンプです・軽くて丈夫な樹脂性のボディでお手入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FP-15S-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

FP-15S-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
漏電ブレーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-15S-60HZ

100
9
4944792100684
149-2431
3800
15/25/32
60
0.15
2.9
224
157
157
なし

1個

21,555( 23,711円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用の簡易排水用水中ポンプです
・軽くて丈夫な樹脂性のボディでお手入れも簡単です
・手に自然になじむ形状の持ちやすいハンドルです
・お風呂の水を洗濯機に移す洗濯ポンプとして使えます
・女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプです
・ホースの口径に合わせて付け替え可能なホースカップリングつき(FP-5Sは除く)
【用途】
・園芸用の散水・給水
・池の掃除・排水・循環

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家庭用水中ポンプ(非自動運転形)の型番FP-15S-60HZのページです。
型番FP-15S-60HZに関する仕様情報を記載しております。

家庭用水中ポンプ(非自動運転形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FP-10S-50HZ
FP-10S-60HZ
FP-15S-50HZ
FP-5S-50HZ
FP-5S-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm) 漏電ブレーカー

20,587円

( 22,646円 )
1個 あり

1日目

8064944792100653149-2428340015/25500.102224157157あり

20,587円

( 22,646円 )
1個 あり

1日目

8074944792100660149-2429340015/25600.101.8224157157あり

21,555円

( 23,711円 )
1個 あり

1日目

10094944792100677149-2430380015/25/32500.153.7224157157なし

18,252円

( 20,077円 )
1個 あり

1日目

355.54944792100639149-2426220015500.051.7193134134あり

18,252円

( 20,077円 )
1個 あり

1日目

355.54944792100646149-2427220015600.051.3193134134あり

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました