(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事排水用水中ポンプ KRS型(非自動運転形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KRS611-50HZ
一般工事排水用水中ポンプ KRS型(非自動運転形) ポンプカンレンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
425,745円 364,948円
税込単価
468,320円 401,443円

【特長】・4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視しています・低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源(V):
    三相200
  • 電源コード長さ(m):
    8
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    工事排水・土砂水

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KRS611-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

KRS611-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電流(A)
異物通過径(mm)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRS611-50HZ

2000
15
256-2064
163000
150
50
11
46
20
875
407
436

1個

425,745円

364,948

( 401,443円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視しています
・低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた片水路、上吐出し形のため、狭い場所を有効利用できます
・吐出し管付フランジ仕様(特別付属品)により、配管接続が簡単にできます
【用途】
・土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用
・各種工場での揚水、排水用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般工事排水用水中ポンプ KRS型(非自動運転形)の型番KRS611-50HZのページです。
型番KRS611-50HZに関する仕様情報を記載しております。

一般工事排水用水中ポンプ KRS型(非自動運転形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KRS33.7-60HZ
KRS43.7-60HZ
KRS45.5-50HZ
KRS611-60HZ
KRS67.5-60HZ
KRS811-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電流(A) 異物通過径(mm) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

226,829円

( 249,512円 )
1個 -

2日目

50015256-20568900080603.716.912707320349

226,829円

( 249,512円 )
1個 -

2日目

100010256-205088000100603.716.912722320349

275,762円

( 303,338円 )
1個 -

2日目

100015256-2058100000100505.523.512747346364

425,745円

( 468,320円 )
1個 -

2日目

200015256-206115500015060114320873379418

328,166円

( 360,983円 )
1個 -

2日目

200010256-2054141000150607.53020866379418

459,400円

( 505,340円 )
1個 -

2日目

400010256-206317900020060114330993409473

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました