(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズ【4個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,504円 ~ 19,329円  特別価格 
税込価格
15,954円 ~ 21,262円  特別価格 

【特長】・実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です・狭い実験台や作業台の端に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    家具転倒防止用金具
  • 色:
    その他
  • 詳細色:
    ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    マット:ウレタンゲル
  • 詳細タイプ:
    ベルトストッパー
  • 材質3:
    キャッチプレート:ABS樹脂
  • 材質4:
    バックル:亜鉛ダイキャスト

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
均等荷重(kg)
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4544391782115
246-0830
445.000
50
56×56×200(最大)

1パック

4個入り

14,504円

12,870

( 14,157円 )

1日目

4544391780210
354-3381
700.000
80
106×56×200(最大)

1パック

4個入り

19,329( 21,262円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です
・狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します
・ベルト式で簡単に設置できます
・ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します
・穴あけ不要・工事不要です
・繰り返し使用可能です
・抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・マット:ウレタンゲル
・キャッチプレート:ABS樹脂
・バックル:亜鉛ダイキャスト
【セット内容】
・キャッチプレート8個
・マット8枚
・ベルト4本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトストッパー(軽量設備用) M・Lサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト