(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-1800THFS
軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付) MRO

軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付) AE-1800THFS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
133,440円
税込単価
146,784円

【特長】・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    1948
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • オプションフルセット:
    TH-FS型(TH型支柱セット・レールハンガー・LED照明セット・パネルボード)
  • 電源コード長さ(m):
    4(中間にON/OFFスイッチ付)
  • 電源(V):
    AC100
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

(i)ご注意

  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AE-1800THFS 解除

Loading...

AE-1800THFS の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
カタログ表記品番
消費電力(W)
全光束(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-1800THFS

1800
750
4550414028573
247-7301
64500
グリーン(無記号)
AE1800THFS(色記号)
21
2550

1個

133,440( 146,784円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です
・ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です
・主要部が溶接構造のため、強度に優れます
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • お客様の組立作業が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

AE-1800THFSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付)の型番AE-1800THFSのページです。
型番AE-1800THFSに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台(AE型300kg・オプションフルセット付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-1200THFS
AE-1200THFS W
AE-1200THFS-DG
AE-1800THFS-DG
AE-1800THFS-W
AE-1800THFS-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 脚部カラー カタログ表記品番 消費電力(W) 全光束(lm)

104,254円

( 114,679円 )
1個 -

2日目

12007504550414019441247-730849000グリーン(無記号)AE1200THFS(色記号)10.51275

104,254円

( 114,679円 )
1個 -

2日目

12007504550414019465247-582649000ホワイト(W)AE1200THFS(色記号)10.51275

104,254円

( 114,679円 )
1個 -

2日目

12007504550414019458247-582349000ダークグレー(DG)AE1200THFS(色記号)10.51275

133,440円

( 146,784円 )
1個 -

2日目

18007504550414028580247-581764500ダークグレー(DG)AE1800THFS(色記号)212550

133,440円

( 146,784円 )
1個 -

2日目

18007504550414028597247-582964500ホワイト(W)AE1800THFS(色記号)212550

133,440円

( 146,784円 )
1個 -

2日目

18007504550414028603247-582264500ヤンググリーン(YG)AE1800THFS(色記号)212550

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました