(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス 3Dハーネス(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EH3DN-10A-L
フルハーネス 3Dハーネス(墜落制止用器具) ハーネスシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,225円
税込単価
24,448円

【特長】・樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止しま...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    1030
  • 材質1:
    肩ベルト:ナイロン(樹脂芯材入り)
  • 材質2:
    腿ベルト:ポリエステル
  • 材質3:
    胸ベルト:ナイロン
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 材質4:
    肩バックル:スチール
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

型番

EH3DN-10A-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

EH3DN-10A-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH3DN-10A-L

L
4510620808949
161-3724

1個

22,225( 24,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止します
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他
【材質】
・肩ベルト:ナイロン(樹脂芯材入り)
・腿ベルト:ポリエステル
・胸ベルト:ナイロン
・肩バックル:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス 3Dハーネス(墜落制止用器具)の型番EH3DN-10A-Lのページです。
型番EH3DN-10A-Lに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス 3Dハーネス(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EH3DN-10A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード

21,625円

( 23,788円 )
1個 -

1日目

S4510620808932161-3721

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました