(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付(墜落制止用器具)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,325円
税込単価
20,158円

【特長】・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です【用途】・建設・土木・造...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ブラック/レッド
  • サイズ:
    S
  • JANコード:
    4510620808598
  • トラスココード:
    160-5548
  • 質量(g):
    1300
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1100
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胴ベルトバックル:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    プレート

型番

EHNN-9B-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHNN-9B-S

1個

18,325( 20,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です
【用途】
・建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付(墜落制止用器具)の型番EHNN-9B-Sのページです。
型番EHNN-9B-Sに関する仕様情報を記載しております。

イージーハーネス ネオ 胴ベルト付(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました