(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RICORO-Nライト ロック装置付巻取器式胴ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RICORO-Nライト ロック装置付巻取器式胴ベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,500円
税込価格
11,550円

【特長】・使用荷重制限が85kgから100kgへとパワーアップ・各所にアルミパ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 詳細タイプ:
    ロック機能付巻取器
  • 質量(g):
    850.000
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1150
  • ランヤード寸法幅(mm):
    17
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4510620855608
385-6084

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

スカイブルー
4510620856049
385-6085

1個

10,500( 11,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用荷重制限が85kgから100kgへとパワーアップ
・各所にアルミパーツを使用した軽量型です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RICORO-Nライト ロック装置付巻取器式胴ベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました