(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030

スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
72,898円 53,361円
税込単価
80,188円 58,697円

【特長】・スピードグラス(TM)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具G5-01...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面用プレート
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #8~14
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • JANコード:
    4550309126971
  • トラスココード:
    350-0822
  • 適合機種:
    617800J
  • 質量(g):
    360.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

610030

1個

72,898円

53,361

( 58,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス(TM)アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接フィルターです

カタログ

 

Loading...

610030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030の型番610030のページです。
型番610030に関する仕様情報を記載しております。

スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました