(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス 3Dハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EH3DN-9A-M
フルハーネス 3Dハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具) ハーネスシキ

通常単価(税別)
24,850円
税込単価
27,335円

【特長】・樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止・胴...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    1240
  • 材質1:
    3Dベルト:ナイロン
  • 材質2:
    メインベルト:ポリエステル
  • 材質3:
    胸バックル:アルミ合金
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 材質4:
    腿バックル:アルミ合金
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 胴ベルトバックル:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    25
  • 腿バックル:
    ワンタッチ

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

型番

EH3DN-9A-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

EH3DN-9A-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH3DN-9A-M

M
4510620809267
161-3726
50×1200

1個

24,850( 27,335円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止
・胴ベルト付
【用途】
・建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに
【材質】
・3Dベルト:ナイロン
・メインベルト:ポリエステル
・胸バックル:アルミ合金
・腿バックル:アルミ合金

(i)ご注意

  • 胴ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着していない状態での出荷となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス 3Dハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)の型番EH3DN-9A-Mのページです。
型番EH3DN-9A-Mに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス 3Dハーネス 胴ベルト付(墜落制止用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EH3DN-9A-L
EH3DN-9A-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 胴ベルト幅×長さ(mm)

26,049円

( 28,654円 )
1個 -

1日目

L4510620809274161-372750×1300

24,850円

( 27,335円 )
1個 -

1日目

S4510620809250161-372550×1100

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました