(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,500円
税込単価
31,350円

【特長】・ロック機構が標準装備なため、低所での安全性も向上できます・各所にアル...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 詳細タイプ:
    ロック機能付
  • JANコード:
    4510620850566
  • トラスココード:
    369-2016
  • 質量(g):
    1280.000
  • フック口開き(mm)構造物側:
    51
  • フック口開き(mm)人体側:
    15
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    18.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • フックタイプ:
    No.56

型番

HL-HW-130 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-HW-130

1個

28,500( 31,350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構が標準装備なため、低所での安全性も向上できます
・各所にアルミパーツを使用した軽量型です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤードの型番HL-HW-130のページです。
型番HL-HW-130に関する仕様情報を記載しております。

小型軽量ロック機構付き巻取式ダブルランヤードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました