(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX
飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) アンゼンタイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,022円 32,776円
税込単価
50,624円 36,054円

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 材質1:
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2:
    ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
  • 材質3:
    ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
  • 材質4:
    胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1550
  • ランヤード寸法幅(mm):
    32
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最大使用可能質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX

4956133049231
167-8470
2900
50×1400
100

1個

46,022円

32,776

( 36,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
・ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
・2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ
・ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール、ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・フックハンガー:プラスチック
・胴ベルト先端金具:ステンレス、フック:スチール&アルミ

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BXのページです。
型番TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。

飛燕ハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TH-506-2NV93SV-OT-DG-S-2R23-BX
TH506-2NV93SV-OT-DG-LL-2R23BX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト幅×長さ(mm) 最大使用可能質量(kg)

46,022円

( 50,624円 )
1個 -

1日目

4956133066870167-8478263050×1100100

51,645円

( 56,810円 )
1個 -

1日目

LL4956133077456167-84922930.00050×1600130

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました