(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TH-510-OT-BLK-M-BX
ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒 ハーネスシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,372円
税込単価
16,909円

【特長】・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現してい...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 材質1:
    ベルト部:ポリエステル&ナイロン
  • 材質2:
    胸バックル・腿バックル:アルミ
  • 材質3:
    ベルト調整金具・背中D環:スチール
  • 材質4:
    ベルト通し・D環止め:プラスチック
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • 仕様詳細:
    箱入り

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

型番

TH-510-OT-BLK-M-BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

TH-510-OT-BLK-M-BX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH-510-OT-BLK-M-BX

4956133064234
163-6645
820.000

1個

15,372( 16,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
・安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
【材質】
・ベルト部:ポリエステル&ナイロン
・胸バックル・腿バックル:アルミ
・ベルト調整金具・背中D環:スチール
・ベルト通し・D環止め:プラスチック

(i)ご注意

  • 最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒の型番TH-510-OT-BLK-M-BXのページです。
型番TH-510-OT-BLK-M-BXに関する仕様情報を記載しております。

ライトハーネス(腿ベルトVタイプ) 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TH-510-OT-BLK-L-BX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

15,380円

( 16,918円 )
1個 あり

1日目

4956133064548163-8260860.000

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました