(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)

通常価格(税別)
44,715円 ~ 44,723円
税込価格
49,187円 ~ 49,195円

【特長】・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 種類:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 色詳細:
    ダークグレー
  • 材質1:
    ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
  • 材質2:
    ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
  • 材質3:
    ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    45
  • 胴ベルトタイプ:
    アルミスライドバックル
  • 胸ベルト幅(mm):
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 仕様詳細:
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4956133066900
167-8494
2600
50×1400

1個

44,723( 49,195円 )

1日目

4956133066757
167-8497
2500
50×1200

1個

44,715( 49,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。
・腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
・ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
・ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
・ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
・ワンハンド機構により、ストラップの引き出しから収納までを片手で操作できます。
・万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
・フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
・高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
【材質】
・ハーネスベルト部・胴ベルト部・ショックアブソーバ:ナイロン
・ハーネス胸バックル・ハーネス腿バックル・胴ベルトバックル:アルミ、ハーネスベルト調整金具・ハーネス背中D環・フック回転部:スチール
・ハーネスベルト通し・ハーネスD環止め・胴ベルト通し・巻取器カバー部・フックハンガー:プラスチック、胴ベルト先端金具:ステンレス
・フック:スチール&アルミ、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式ランヤード1本タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました