(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料下塗剤 #800プライマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

塗料下塗剤 #800プライマー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,273円
税込単価
19,000円

【特長】・一般コンクリート面に強力に接着します・目止め効果があり、ピンホールを...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    プライマー
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 色詳細:
    グレー(主剤)、クリヤー(硬化剤)
  • JANコード:
    4971544160573
  • トラスココード:
    227-8643
  • 塗り重ね可能時間:
    2~6時間(23℃時)
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    30
  • 質量(g):
    6200.0
  • 材質1:
    油性(2液エポキシ)
  • 乾燥時間:
    5時間(23℃時)

(i)ご注意

  • この製品は主剤と硬化剤を混合して使用しますので、必ず電動攪拌機で混ぜてください。
  • 可使時間内に塗装を終了させ、乾燥後は2~6時間(23℃)を目安に上塗りを行ってください。
  • 時間が経過しすぎると、上塗り塗料の密着が悪くなり剥がれの原因となる場合があります。

型番

00001-76301 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品用途プライマーその他
商品タイプ塗料(缶)仕様油性
色詳細グレー(主剤)、クリヤー(硬化剤)JANコード4971544160573
トラスココード227-8643塗り重ね可能時間2~6時間(23℃時)
塗り重ね回数1塗布面積([[M2]])30
質量(g)6200.0材質1油性(2液エポキシ)
乾燥時間5時間(23℃時) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-76301

1パック

2個入り

17,273( 19,000円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般コンクリート面に強力に接着します
・目止め効果があり、ピンホールを防ぎます
・JISK5970規格品です
【用途】
・一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤に
【材質】
・油性(2液エポキシ)

(i)ご注意

  • この製品は主剤と硬化剤を混合して使用しますので、必ず電動攪拌機で混ぜてください。
  • 可使時間内に塗装を終了させ、乾燥後は2~6時間(23℃)を目安に上塗りを行ってください。
  • 時間が経過しすぎると、上塗り塗料の密着が悪くなり剥がれの原因となる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料下塗剤 #800プライマーの型番00001-76301のページです。
型番00001-76301に関する仕様情報を記載しております。

塗料下塗剤 #800プライマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト