(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00001-08982
防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト トリョウ

通常単価(税別)
29,148円
税込単価
32,063円

【特長】・シリコンアクリル樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)とUV吸収剤を配合...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 塗り重ね可能時間:
    夏期/約2日、冬期/約4日
  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    80~120(畳枚数換算約60枚分)
  • 質量(g):
    15900.0
  • 材質1:
    合成樹脂(シリコンアクリル)
  • 容量(L):
    14
  • 乾燥時間:
    約1時間(夏)、約2~3時間(冬)

(i)ご注意

  • 塗りつぶしタイプの塗装面にはご使用になれません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例:木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床、乾燥不十分な木や竹材、食器類、ペットがかじったりする素材や場所など
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

00001-08982 解除

Loading...

 
カタログを表示

00001-08982 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-08982

チーク
-
4971544089829
203-5423

1個

29,148( 32,063円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンアクリル樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)とUV吸収剤を配合した高性能木部保護塗料です
・水性でありながら色あせに強く、塗り継ぎムラがでにくい塗料です
・防カビ、防虫、防腐効果に優れ、木部を長期間保護します
・塗り替え時でも、しっかりと色が付く半造膜ステインです
【用途】
・ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に
【材質】
・合成樹脂(シリコンアクリル)

(i)ご注意

  • 塗りつぶしタイプの塗装面にはご使用になれません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 塗れない場所の代表例:木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、屋内の床、乾燥不十分な木や竹材、食器類、ペットがかじったりする素材や場所など
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクトの型番00001-08982のページです。
型番00001-08982に関する仕様情報を記載しております。

防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-08983
00001-08985
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色詳細 JANコード トラスココード

29,148円

( 32,063円 )
1個 -

4日目

その他ディープマホガニー4971544089836205-4440

29,148円

( 32,063円 )
1個 -

4日目

その他オールナット4971544089850205-5955

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました