(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料下塗剤 ベストシーラーK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗料下塗剤 ベストシーラーK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,209円
税込単価
16,730円

【特長】・基材に浸透したカチオン系ポリマー(+電荷)が、(-電荷)を帯びた基材...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    建物用
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 色詳細:
    乳白色(乾くと透明)
  • JANコード:
    4971544150727
  • トラスココード:
    228-0146
  • 塗り重ね可能時間:
    1時間以上(23℃)、3時間以上(5~10℃)
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    106~160
  • 質量(g):
    16500.0
  • 容量(L):
    16
  • 乾燥時間:
    1時間(23℃)、3時間(5~10℃)

(i)ご注意

  • 乾式コンクリート瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦等)には使用しないでください 。
  • ベストシーラーKを塗装した用具と上塗り塗装の用具は分けてください。
  • ベストシーラーKが付着したローラーハンドル部などの金属部は、なるべく早く水洗いしてください。腐食促進の要因となります。

型番

00001-72403 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-72403

1個

15,209( 16,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に浸透したカチオン系ポリマー(+電荷)が、(-電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、強力な付着性を発揮します
・下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します
・水性タイプですので現場の安全性を確保できます
・建築基準法対応製品:F☆☆☆☆
【用途】
・屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面などに

(i)ご注意

  • 乾式コンクリート瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦等)には使用しないでください 。
  • ベストシーラーKを塗装した用具と上塗り塗装の用具は分けてください。
  • ベストシーラーKが付着したローラーハンドル部などの金属部は、なるべく早く水洗いしてください。腐食促進の要因となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗料下塗剤 ベストシーラーKの型番00001-72403のページです。
型番00001-72403に関する仕様情報を記載しております。

塗料下塗剤 ベストシーラーKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました