(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴 ウィンジョブ(R)CP302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCP302.021-22.5
作業用靴 ウィンジョブ(R)CP302 アンゼングツ

通常単価(税別)
15,322円
税込単価
16,854円

【特長】・足首をサポートするハイカットベルトタイプです。・砂や水が入りにくく、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FCP302.021-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

FCP302.021-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
足幅サイズ
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
耐圧迫荷重(kN)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
規格詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP302.021-22.5

作業靴
JSAA規格品
ハイカット
マジック式
多色
22.5
あり
メトロポリス×ホワイト
EEE相当
4550329089324
217-8658
-
10±0.1
435
甲被:人工皮革
先芯:ガラス繊維強化樹脂
衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
中敷き:合成樹脂(EVA)
37
3H
4H
JSAA A種認定

1個

15,322( 16,854円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首をサポートするハイカットベルトタイプです。
・砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様です。
・さまざまな現場にマッチするシックな色使いのニューフェイスです。
【材質】
・甲被:人工皮革
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴 ウィンジョブ(R)CP302の型番FCP302.021-22.5のページです。
型番FCP302.021-22.5に関する仕様情報を記載しております。

作業用靴 ウィンジョブ(R)CP302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FCP302.021-23.0
FCP302.021-23.5
FCP302.021-24.0
FCP302.021-24.5
FCP302.021-25.0
FCP302.021-25.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 規格 形状 甲被タイプ カラー サイズ
(cm)
先芯 色詳細 足幅サイズ JANコード トラスココード 寸法(cm) 耐圧迫荷重(kN) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ 規格詳細

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色23ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089294217-8659-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)37.545JSAA A種認定

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色23.5ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089362217-8660-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)384H5HJSAA A種認定

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色24ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089249217-8661-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)3956JSAA A種認定

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色24.5ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089317217-8662-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)39.55H6HJSAA A種認定

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色25ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089256217-8663-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)4067JSAA A種認定

15,322円

( 16,854円 )
1個 -

1日目

作業靴JSAA規格品ハイカットマジック式多色25.5ありメトロポリス×ホワイトEEE相当4550329089300217-8664-10±0.1435甲被:人工皮革先芯:ガラス繊維強化樹脂衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底中敷き:合成樹脂(EVA)41.578JSAA A種認定

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました