(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HY-400BX 廃油タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HY-400BX 廃油タンク

通常価格(税別)
175,009円
税込価格
192,510円

【特長】・横置き型の廃油タンクです。【用途】・廃油用。【材質】・電気亜鉛メッキ...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    398
  • トラスココード:
    217-9111
  • 質量(g):
    63000.0
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • アンカー穴径(mm):
    14
  • 外形寸法(mm)奥行:
    630
  • 外形寸法(mm)間口:
    1150
  • 外形寸法(mm)高さ:
    940

(i)ご注意

  • 油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

HY-400BX 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HY-400BX

1個

175,009( 192,510円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横置き型の廃油タンクです。
【用途】
・廃油用。
【材質】
・電気亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • 油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HY-400BX 廃油タンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました