(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター MM100 単体/セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:28525
ミニルーター MM100 単体/セット マイクログラインダー(デンドウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,800円
税込単価
19,580円

【特長】・内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    8000~18000
  • 外径(mm):
    35
  • 全長(mm):
    230
  • 付属品:
  • 高さ(mm):
    35
  • 軸径(mm):
    2.35/3.0
  • 消費電力(W):
    35
  • 定格時間(分):
    15
  • 電源(V):
    100
  • 質量(g):
    260.000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

28525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28525

本体
4952989285250
251-4260

1個

17,800( 19,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部にベアリングを2個使用し、より精密な作業を可能にしたマイクログラインダーです
・先端部にはゴムリングを装着し、作業感覚が向上します
・ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載し、小型で強力なパワーを引き出します
・操作しやすいスピードコントロールで任意の回転数に調節します
【用途】
・ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター MM100 単体/セットの型番28525のページです。
型番28525に関する仕様情報を記載しております。

ミニルーター MM100 単体/セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
28525S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ JANコード トラスココード

22,800円

( 25,080円 )
1個 -

1日目

セット4952989128526251-4259

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました