(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
スタンダードな静止表面温度センサ。【特長】・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさ...
形名 *1 | A-*1* | A-*2* | A-*3* | A-*4* | A-17* | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱電対種 | タイプEまたはK | |||||
使用温度範囲 *2 | -50~300℃ | -50~400℃ | -50~500℃ | -50~800℃ | -50~500℃ | |
許容差 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | - | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | - | - | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
600℃ | - | - | - | ±9.0℃ | - | |
700℃ | - | - | - | ±10.5℃ | - | |
800℃ | - | - | - | ±16.0℃ | - | |
許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1)0℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値 2)500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃ 3)700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃ | |||||
応答速度 *4 | 1.5秒 | |||||
耐久性 *5 | 75,000回以上 | |||||
パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | |||||
グリップ材質 | ポリアセタール | |||||
一般(メーカー)校正の温度範囲 | 0~300℃ | 0~400℃ | 0~500℃ | 0~800℃ | 0~500℃ | |
JCSS校正の温度範囲 | 本製品はJCSS校正をおこなっておりません |
A-*5*/A-*6*
形名 *1 | A-*5* | A-*6* | |
---|---|---|---|
熱電対種 | タイプEまたはK | ||
使用温度範囲 *2 | -50~200℃ | -50~300℃ | |
許容差 *3 | 0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | |
300℃ | - | ±6.0℃ | |
許容差の算出方法 t:温度(℃) | 使用温度範囲において 1) 0℃以上300℃以下:±2.5℃または±(0.02×|t|)℃の大きい方の値 | ||
応答速度 *4 | 3.5秒 | ||
耐久性 *5 | 75,000回以上 | ||
パイプ材質 | ステンレス(SUS316) | ||
グリップ材質 | ポリアセタール | ||
一般(メーカー)校正の温度範囲 | 0~200℃ | 0~300℃ | |
JCSS校正 | 本製品はJCSS校正を行っておりません |
代表的な製品
タイプEの場合(A-231E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-231K-**-1-TC1-ASP)製品画像
使用温度範囲 | -50~500℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
耐久性 | 7.5万回以上 |
製品画像
使用温度範囲 | -50~800℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
耐久性 | 7.5万回以上 |
製品画像
使用温度範囲 | -50~500℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
耐久性 | 7.5万回以上 |
製品画像
使用温度範囲 | -50~500℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
耐久性 | 7.5万回以上 |
製品画像
使用温度範囲 | -50~500℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
耐久性 | 7.5万回以上 |
製品画像
使用温度範囲 | -50~500℃ |
---|---|
許容差 | ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) |
応答速度 | 1.5秒 |
応答速度 | 7.5万回以上 |
型番表示形式対応図
(1) | ヘッドサイズ | 1 | φ27mm |
---|---|---|---|
2 | φ15mm | ||
3 | φ12mm | ||
(2) | ガード材質と接触板のコーティング | 1 | ふっ素樹脂ガード(低温用) |
2 | ポリイミドガード(高温用) | ||
3 | ステンレスガード(標準用) | ||
4 | ステンレスガード(高温用)※1 | ||
5 | ふっ素樹脂ガード 非接地(低温用) | ||
6 | ポリイミドガード 非接地(高温用) | ||
7 | ガードなし(A-1**のみ) | ||
(3) | パイプ形状と接触板の向き | 1 | ストレート |
2 | 45°接触板と長手方向が、パイプに対して平行 | ||
3 | 90°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して平行 | ||
4 | 90°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して平行 | ||
5 | 45°接触板と長手方向が、パイプに対して直角 | ||
6 | 90°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して直角 | ||
7 | 90°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して直角 | ||
(4) | 熱電対の種類 | E | タイプE |
K | タイプK | ||
(5) | パイプの長さ | 00 | 30mm |
01 | 100mm | ||
02~10 | 200mm~1,000mm | ||
(6) | グリップの有無 | 1 | グリップあり |
0 | グリップなし | ||
(7) | コードの種類 | TC | 標準コード |
コードの長さ | 1 | 1m | |
2 | 2m | ||
(8) | プラグ形状 | ASP | 標準プラグ |
W | 切りっぱなし |
スタンダードな静止表面温度センサ。
【特長】
・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
・MAX800℃まで測定可能。
【用途】
・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
・アスファルトの敷設時の温度管理に。
Loading...
静止表面用温度センサ A形シリーズ 90°エルボの型番A-114E-01-1-TC1-ASPのページです。
型番A-114E-01-1-TC1-ASPに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A-114E-00-1-TC1-ASP |
A-114E-02-1-TC1-ASP |
A-114E-03-1-TC1-ASP |
A-114E-10-1-TC1-ASP |
A-114K-00-1-TC1-ASP |
A-114K-01-1-TC1-ASP |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 使用温度範囲 (℃) | 詳細タイプ | ヘッドサイズ(直径) (mm) | パイプ形状と接触板の向き | パイプの長さ (mm) | ガードの材質とエレメントのコーティング | 許容差 (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,155円 ( 21,071円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプE | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 30 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 | |
20,644円 ( 22,708円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプE | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 200 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 | |
21,389円 ( 23,528円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプE | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 300 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 | |
26,604円 ( 29,264円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプE | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 1000 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 | |
19,155円 ( 21,071円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプK | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 30 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 | |
19,900円 ( 21,890円 ) | 1個 | あり | 8日目 | -50~300 | タイプK | 27 | 90°(エルボ、接触板とパイプの長手方向が平行) | 100 | ふっ素樹脂ガード(低温用・接地) | ±2.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針