(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ターンテーブル ワンストップ機能付き

通常価格(税別)
411,788円 ~ 599,325円
税込価格
452,967円 ~ 659,258円

【特長】・安全機構のワンストップ機能付です・回転速度の調整が可能です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • テーブル板厚(mm):
    8
  • 材質1:
    本体・テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
  • 屋内使用に限ります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
テーブル寸法(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
520
520
235
1000
29000.0
160-9164

1個

599,325( 659,258円 )

19日目

50
520
520
235
700
25000.0
160-9160

1個

521,400( 573,540円 )

19日目

50
520
520
235
900
27000.0
160-9162

1個

573,325( 630,658円 )

19日目

30
370
370
185
500
10000.0
161-1679

1個

411,788( 452,967円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全機構のワンストップ機能付です
・回転速度の調整が可能です
【用途】
・検品・実験・商品展示等にお使い頂けます

(i)ご注意

  • 付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
  • 屋内使用に限ります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ターンテーブル ワンストップ機能付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました