(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R09608B-P
フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付) MRO

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
247,750円
税込単価
272,525円

【特長】・デザイン性とコストのベストバランスを実現したミドルグレードのショーケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショーケース
  • 均等積載量(kg/段):
    15
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体枠:アルミ
  • 材質2:
    ガラス
  • 材質3:
    底板:中密度繊維板(MDF)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

R09608B-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

R09608B-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
本体色
質量(g)
トラスココード
棚段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R09608B-P

900
600
1800
マットブラック
72000.0
168-0633
4

1個

247,750( 272,525円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性とコストのベストバランスを実現したミドルグレードのショーケースです
【用途】
・商品の展示、陳列
【材質】
・本体枠:アルミ
・ガラス
・底板:中密度繊維板(MDF)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)の型番R09608B-Pのページです。
型番R09608B-Pに関する仕様情報を記載しております。

フォルテッシュハイケースR(プッシュ錠付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R09455S-P
R09458B-P
R09458S-P
R09608S-P
R12452B-P
R12452S-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 本体色 質量(g) トラスココード 棚段数(段)

189,500円

( 208,450円 )
1個 -

8日目

9004501500シルバー53000.0160-90583

232,375円

( 255,613円 )
1個 -

8日目

9004501800マットブラック64000.0160-90674

218,750円

( 240,625円 )
1個 -

8日目

9004501800シルバー64000.0160-90664

233,750円

( 257,125円 )
1個 -

8日目

9006001800シルバー72000.0168-21934

214,875円

( 236,363円 )
1個 -

11日目

12004501200マットブラック57000.0160-90533

201,500円

( 221,650円 )
1個 -

11日目

12004501200シルバー57000.0160-90523

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました