(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクシード平ケースS(プッシュ錠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S12-45-B-P
エクシード平ケースS(プッシュ錠付) MRO

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
290,625円
税込単価
319,688円

【特長】・高いデザイン性と高品質なショーケースです【用途】・商品の展示、陳列【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ショーケース
  • 高さ(mm):
    920
  • 均等積載量(kg/段):
    15
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    本体枠:アルミ
  • 材質2:
    ガラス
  • 材質3:
    化粧板:木
  • 棚段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

S12-45-B-P 解除

Loading...

 
カタログを表示

S12-45-B-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
本体色
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S12-45-B-P

1200
450
ブラック
58000.0
160-8689

1個

290,625( 319,688円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いデザイン性と高品質なショーケースです
【用途】
・商品の展示、陳列
【材質】
・本体枠:アルミ
・ガラス
・化粧板:木

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクシード平ケースS(プッシュ錠付)の型番S12-45-B-Pのページです。
型番S12-45-B-Pに関する仕様情報を記載しております。

エクシード平ケースS(プッシュ錠付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S12-45-S-P
S12-60-B-P
S12-60-S-P
S15-45-B-P
S15-45-S-P
S15-60-B-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 本体色 質量(g) トラスココード

247,125円

( 271,838円 )
1個 -

8日目

1200450シルバー58000.0160-8688

307,500円

( 338,250円 )
1個 -

11日目

1200600ブラック65000.0160-8702

261,625円

( 287,788円 )
1個 -

11日目

1200600シルバー65000.0160-8701

326,000円

( 358,600円 )
1個 -

11日目

1500450ブラック68000.0160-8693

276,125円

( 303,738円 )
1個 -

11日目

1500450シルバー68000.0160-8692

348,500円

( 383,350円 )
1個 -

11日目

1500600ブラック76000.0160-8706

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました