(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

観葉植物フラワーポット

観葉植物フラワーポット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,339円
税込単価
31,173円

【特長】・置き型のグリーン単体には小型の鉢が付いていますが、そのまま床に置くと...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • タイプ:
    フラワーポット
  • 奥行(mm):
    395
  • 間口(mm):
    395
  • 高さ(mm):
    370
  • 質量(g):
    4200.0
  • トラスココード:
    261-5557

(i)ご注意

  • 製品の塗料には劣化防止剤、紫外線防止剤が入っておりますが使い方や環境で異なります。
  • 背の高い木を入れる場合転倒の恐れがあります。木がぐらつかないように安定させて下さい。
  • 鉢にうまく入らない場合は、ウレタンを抜き調整をしてください。

型番

T-4003SP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-4003SP

1個

28,339( 31,173円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き型のグリーン単体には小型の鉢が付いていますが、そのまま床に置くとグリーンが大きく、バランスが悪くなり倒れてしまう可能性があります。そのため、ポットを別売りでご購入いただくことを推奨します
・リレヤWDシリーズや人工植物の植栽を簡単に固定する事ができます

(i)ご注意

  • 製品の塗料には劣化防止剤、紫外線防止剤が入っておりますが使い方や環境で異なります。
  • 背の高い木を入れる場合転倒の恐れがあります。木がぐらつかないように安定させて下さい。
  • 鉢にうまく入らない場合は、ウレタンを抜き調整をしてください。

T-4003SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

観葉植物フラワーポットの型番T-4003SPのページです。
型番T-4003SPに関する仕様情報を記載しております。

観葉植物フラワーポットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました