(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

観葉植物 WDシリーズ

観葉植物 WDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
27,186円 ~ 32,379円  特別価格 
税込価格
29,905円 ~ 35,617円  特別価格 

【特長】・観葉植物のリアルな質感を再現した人工植物の植栽です【用途】・オフィス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質1:
    葉:PE、幹:PE

(i)ご注意

  • 屋内用商品です。屋外での使用は変色、変形、破損の原因になりますのでお控え下さい。
  • 直射日光が当たる場所での使用は変色、変形の原因になりますのでお控え下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
タイプ
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
モンステラ
1100
1100
1400
4942646500802
4700.0
261-5558

1個

32,379円

26,466

( 29,113円 )

8日目

ストレリチア
900
900
1700
4942646500857
3800.0
261-5560

1個

28,339円

23,158

( 25,474円 )

8日目

セローム
700
700
1200
4942646500895
4000.0
261-5559

1個

27,186円

22,221

( 24,443円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・観葉植物のリアルな質感を再現した人工植物の植栽です
【用途】
・オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます
【材質】
・葉:PE、幹:PE

(i)ご注意

  • 屋内用商品です。屋外での使用は変色、変形、破損の原因になりますのでお控え下さい。
  • 直射日光が当たる場所での使用は変色、変形の原因になりますのでお控え下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

観葉植物 WDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト