(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワーキングパワースーツx WP-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8212268
ワーキングパワースーツx WP-001 アシストスーツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,000円
税込単価
42,900円

【特長】・バネの力で重量物持上げ作業の腰・背中・膝の負担を軽減、アシストする無...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 材質1:
    本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2:
    コイルボーン:スチール

(i)ご注意

  • 洗濯可能で繰り返しご使用頂けます(※製品を長くご使用頂く為手洗いを推奨しております。)

型番

8212268 解除

Loading...

商品スペック

8212267

  • サイズ:M
  • 質量(g):1100.0
  • 材質1:本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8212268

  • サイズ:L
  • 質量(g):1130.0
  • 材質1:本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2:コイルボーン:スチール
商品情報を表示

8212268 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8212268

L
4580493587180
1130.0
340-2693

1個

39,000( 42,900円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネの力で重量物持上げ作業の腰・背中・膝の負担を軽減、アシストする無動力のパワースーツです
・従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップします
・WX構造により背筋力のサポートと腰部の安定力を強化します
・腰サポートベルト・膝サポートベルト付きで1着で全身をサポートします(本体と膝はワンタッチで分離できます)
・無動力(機械を使用しない)のため、面倒な操作やメンテナンスは一切不要です
【用途】
・重量物持ち上げ作業に
【材質】
・本体(ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン)・その他(コイルボーン:スチール)
・コイルボーン:スチール

(i)ご注意

  • 洗濯可能で繰り返しご使用頂けます(※製品を長くご使用頂く為手洗いを推奨しております。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワーキングパワースーツx WP-001の型番8212268のページです。
型番8212268に関する仕様情報を記載しております。

ワーキングパワースーツx WP-001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8212267
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード 質量(g) トラスココード

39,000円

( 42,900円 )
1個 あり

19日目

M45804935871971100.0340-2676

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました