(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アシストベスト TA-001 タスケル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アシストベスト TA-001 タスケル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

作業時の疲労軽減や腰痛防止に最適なアシストベストです。【特長】・4本の内蔵バネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    ストレッチメッシュ:ナイロン80%、ポリウレタン20%
  • 材質2:
    スプリングコイル:スチール
  • 色詳細:
    ネイビー

型番

8213586 解除

Loading...

腰の安定感向上と背筋力20%向上

使用例

サイズ表

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
トラスココード
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8213586

M
283
442-7178
75~80

1個

9,800( 10,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時の疲労軽減や腰痛防止に最適なアシストベストです。
【特長】
・4本の内蔵バネが体の動きに合わせて効果的に身体をアシストします。
・軽量で薄いため荷物の持ち上げなど腰に負担をかける作業はもちろん、デスクワーク、農作業、介護にも向きます。
・ベスト型のため羽織る、ホックとファスナーの3ステップで簡単に着用できます。
・腰部分は二重構造で安定感があります。
・通気性抜群のメッシュ素材を採用し、スタイリッシュな深V字ネックでインナーとして着用可能です。
・着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢に改善します。
・背筋力を20%向上させる特殊高反発スプリングコイルを4本内蔵。
・スプリングコイルは専用設計に見直すことで軽量化とコストダウンに成功しました。
【材質】
・ストレッチメッシュ:ナイロン80%、ポリウレタン20%
・スプリングコイル:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アシストベスト TA-001 タスケルの型番8213586のページです。
型番8213586に関する仕様情報を記載しております。

アシストベスト TA-001 タスケルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8213585
8213587
8213588
8213589
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 質量(g) トラスココード ウエスト
(cm)

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

5日目

S280442-717670~75

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

5日目

L287442-717980~85

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

5日目

2L/LL290442-718285~90

9,800円

( 10,780円 )
1個 あり

5日目

3L294442-717790~95

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました