(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AG-010 ワーキングパワースーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AG-010 ワーキングパワースーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,000円
税込価格
19,800円

【特長】・バネの力で作業時の腰、背中の負担軽減、アシストする無動力のパワースー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 材質1:
    ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:
    コイルボーン:スチール

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

8210657

  • サイズ:SS
  • 質量(g):460.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210658

  • サイズ:S
  • 質量(g):470.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210659

  • サイズ:M
  • 質量(g):480.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210660

  • サイズ:L
  • 質量(g):490.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210661

  • サイズ:LL
  • 質量(g):500.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210662

  • サイズ:3L
  • 質量(g):510.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210663

  • サイズ:4L
  • 質量(g):530.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210664

  • サイズ:5L
  • 質量(g):530.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール

8210665

  • サイズ:6L
  • 質量(g):540.0
  • 材質1:ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%
  • 材質2:コイルボーン:スチール
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SS
4580493584868
460.0
340-2683

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

S
4580493584875
470.0
340-2678

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

M
4580493584882
480.0
340-2680

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

L
4580493584899
490.0
340-2675

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

2L/LL
4580493584905
500.0
340-2687

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

3L
4580493584912
510.0
340-2682

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

4L
4580493584929
530.0
340-2672

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

5L
4580493584936
530.0
340-2684

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

6L
4580493584943
540.0
340-2674

1個

18,000( 19,800円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネの力で作業時の腰、背中の負担軽減、アシストする無動力のパワースーツです
・荷物の持ち上げや中腰での作業、デスクワークや重機操縦など長時間同じ姿勢を続ける作業など、様々なシーンでアシストし、体への負担を緩和します
・無動力(機械を使用しない)のため、面倒な操作やメンテナンスは一切不要です
・洗濯可能で繰り返しご使用頂けます(製品を長くご使用頂く為手洗いを推奨しております)
【用途】
・作業時の疲労軽減・腰痛予防に
【材質】
・ストレッチメッシュ(ナイロン80%・ポリウレタン20%)その他
・コイルボーン:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AG-010 ワーキングパワースーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました