(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチステッパー MTS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチステッパー MTS

通常価格(税別)
40,235円 ~ 67,499円
税込価格
44,259円 ~ 74,249円

【特長】・幅広踏ざんで安心して昇降できます・フック高さが調整できるので荷台の高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    300
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    160
  • 材質1:
    主要部:アルミ
  • 天板寸法(mm):
    550×160

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
段数(段)
天板高さ(m)
フック高さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4939356400539
336-6616
7800.0
3
0.83
89~119

1個

40,235( 44,259円 )

1日目

4939356400546
336-6613
9400.0
4
1.09
115~145

1個

57,599( 63,359円 )

7日目

4939356400553
336-6615
11200.0
5
1.35
141~172

1個

67,499( 74,249円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広踏ざんで安心して昇降できます
・フック高さが調整できるので荷台の高さに合わせて設置できます
・オプション手摺を取り付けると更に安全に昇降できます
【用途】
・トラックの荷台への昇降に
【材質】
・主要部:アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチステッパー MTSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました