(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:PEW-P973S2-W
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ パイプシキワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,242円 36,742円
税込単価
61,866円 40,416円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    1280
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    100
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    50
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • キャスター仕様:
    自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
  • 材質:
    ハンドル:スチール(ユニクロムメッキ)
  • 支柱材質:
    スチール(ユニクロムメッキ)
  • 本体材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    塗装部:抗菌粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PEW-P973S2-W 解除

Loading...

カタログを表示

PEW-P973S2-Wの仕様・寸法情報

間口(mm)840奥行(mm)500
高さ(mm)1280最大積載量(kg/台)150
ホワイト詳細色-
JANコード4989999939682トラスココード116-3437
均等積載量(kg/段)(kg/段)100質量(g)(g)26100
材質1本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)グリーン購入法適合品適合
支柱径(mm)25.4キャスター径(mm)(mm)100
こぼれ止め高さ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)25
段数(段)3キャスター仕様自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
材質ハンドル:スチール(ユニクロムメッキ)支柱材質スチール(ユニクロムメッキ)
本体材質スチール本体表面処理塗装部:抗菌粉体塗装
キャスター金具材質スチール車輪材質エラストマー(省音タイプ)

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-P973S2-W

840
500
ホワイト
-
4989999939682
116-3437
26100

1個

56,242円

36,742

( 40,416円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・10mm角の穴を利用して専用フックを取り付けることができるため、工具などの管理に最適です。
・仕切板付の棚板で細かな部品や工具を整理できます。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●ハンドル、支柱:スチール(クロムメッキ)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズの型番PEW-P973S2-Wのページです。
型番PEW-P973S2-Wに関する仕様情報を記載しております。

フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEW-P963S2-W
PEW-P963S2-YG
PEW-P973S2-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
詳細色 JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

48,604円

( 53,464円 )
1個 -

1日目

690400ホワイト-4989999939644116-343519400

48,604円

( 53,464円 )
1個 -

1日目

690400グリーンヤンググリーン4989999939668116-343619400

56,242円

( 61,866円 )
1個 -

1日目

840500グリーンヤンググリーン4989999939705116-343826100
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
詳細色 JANコード トラスココード 質量(g)
(g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト