(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

通常単価(税別)
14,722円
税込単価
16,194円

【特長】・回転式の荷物落下防止柵の採用により荷物の転落を防止します。・本体重量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
  • 適合ストッパー:
    MPK-780-JS、MPK-780-SS
  • JANコード:
    4550414269273
  • トラスココード:
    558-4732
  • 質量(g):
    6800
  • 材質1:
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • 材質3:
    キャスター金具:スチール
  • 材質4:
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    162
  • 長さ(mm):
    780
  • 幅(mm):
    490
  • 騒音値(dB):
    35.5
  • 取替キャスター(固定):
    TYSR-100SEL
  • 取替キャスター(自在):
    TYSFHG-100SEL
  • 組立/完成:
    完成品

(i)ご注意

  • 転倒にご注意ください。

型番

MPK-780-BK 解除

Loading...

商品仕様

使用例

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPK-780-BK

1個

14,722( 16,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式の荷物落下防止柵の採用により荷物の転落を防止します。
・本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。
・省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。
・保管の際縦置きもできます。
【用途】
・あらゆる運搬作業に
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:アルミ
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー樹脂

(i)ご注意

  • 転倒にご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BKの型番MPK-780-BKのページです。
型番MPK-780-BKに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました