(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーV安全靴#9100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイパーV安全靴#9100

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,457円
税込価格
15,903円

【特長】・ソールには水・油に対する滑りにくさが抜群の特殊ゴム"ハイパーVソール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    先芯:鉄
  • 材質2:
    アッパー材:革
  • 材質3:
    ミッドソール:ポリウレタン
  • 材質4:
    底材:合成ゴム
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 C1/S/E/F2/BO

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4932807079414
137-4238
1030
40
6.5
8

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

25
4932807079421
137-4239
1060
41
7
8.5

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

25.5
4932807079438
137-4240
1090
42
8
9.5

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

26
4932807079445
137-4241
1125
42.5
8.5
10

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

26.5
4932807079452
137-4242
1160
43
9
10.5

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

27
4932807079469
137-4243
1190
44
9.5
11

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

28
4932807079476
137-4244
1245
45
10.5
12

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

29
4932807079483
137-4245
1305
46
12
13.5

1個

14,457( 15,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソールには水・油に対する滑りにくさが抜群の特殊ゴム"ハイパーVソール"を採用しています
・ミドルカットの構造がくるぶしまでガードし、切子の侵入も防ぎます
【用途】
・製造業などに
【材質】
・先芯:鉄
・アッパー材:革
・ミッドソール:ポリウレタン
・底材:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーV安全靴#9100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました