(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグル 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) リターンスプリング仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS100-150
イーグル 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) リターンスプリング仕様 ツメツキジャッキ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
298,082円 244,933円
税込単価
327,890円 269,426円

【特長】・外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です・横押しでもフルストローク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カップリング、ホース、シリンダは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KS100-150 解除

Loading...

 
カタログを表示

KS100-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
爪部揚力(kN(t))
頭部揚力(kN(t))
JANコード
トラスココード
質量(g)
本体高さ(mm)
爪部高さ(mm)最高
爪部高さ(mm)最低
爪長さ(mm)
幅(mm)
爪幅(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS100-150

100(10)
180(18)
4520187190104
257-2129
41000.0
363
178
28
60
230
100
250

1個

298,082円

244,933

( 269,426円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です
・横押しでもフルストローク可能です
・現場に合わせて手動/電動を選択可能です
・スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です
・爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します
・鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです
【用途】
・低い位置から重量物を持ち上げる作業に
・重量物の高さ合わせに
・重量物から離れて作業したい際に

(i)ご注意

  • カップリング、ホース、シリンダは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグル 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) リターンスプリング仕様の型番KS100-150のページです。
型番KS100-150に関する仕様情報を記載しております。

イーグル 爪付ジャッキ(単動分離タイプ) リターンスプリング仕様のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KS50-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
爪部揚力
(kN(t))
頭部揚力
(kN(t))
JANコード トラスココード 質量(g) 本体高さ(mm) 爪部高さ(mm)最高 爪部高さ(mm)最低 爪長さ(mm) 幅(mm) 爪幅(mm) 奥行(mm)

201,057円

( 221,163円 )
1個 -

18日目

50(5)90(9)4520187190098257-213022000323172225518075210

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました