(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯出し用チャックアーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

芯出し用チャックアーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アーム
  • 本体幅:
    61mm
  • 本体材質:
    アルミ
  • 本体高さ:
    240mm
  • 本体奥行:
    40mm
  • シャンク径(mm):
    8
  • シャンク長(mm):
    40
  • アーム、クランプ長(mm):
    200(65+48+87)
  • クランプ微動送り角度(°):
    約0~10

型番

CCA-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCA-200

1個

12,000( 13,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです
・別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です
・先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります
・クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です
【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出し用チャックアームの型番CCA-200のページです。
型番CCA-200に関する仕様情報を記載しております。

芯出し用チャックアームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました