(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,000円 63,000円
税込単価
77,000円 69,300円

【特長】・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 材質:
    鋳鉄
  • 幅(mm):
    200
  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    110
  • 底面とV溝の平行度(μm):
    100
  • 型:
    A型
  • 入数(個):
    2

型番

DCV-200AJ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCV-200AJ

1個

70,000円

63,000

( 69,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します
【用途】
・ケガキ用ブロックに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJの型番DCV-200AJのページです。
型番DCV-200AJに関する仕様情報を記載しております。

鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました