(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径測定器 鋳鉄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

内径測定器 鋳鉄

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
210,000円 ~ 480,000円  特別価格 
税込価格
231,000円 ~ 528,000円  特別価格 

【特長】・別売のダイヤルゲージやインジケータなどを取り付けて、高精度比較測定が...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    鋳鉄
  • 測定子材質:
    炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 本製品は比較測定器になります。基準リングゲージをご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
本体幅(mm)
本体高さ(mm)
本体奥行(mm)
セット内容・付属品
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定子ストローク(mm)
テーブル材質
測定深さ(mm)
テーブルサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
65
88
測定子(BTI-P23SC)、測定子クランプねじ×4、テーブルプレート(BTI-T23SC)、六角棒スパナ、テーブル調整ねじスパナ、インジケータ端子
Φ2~20(別売測定子に交換で最大Φ23)
1.47
1
中央プレート:合金工具鋼(焼入ラップ)
0~2(別売測定子に交換で最大5)
Φ50(中央プレート)

1個

210,000円

189,000

( 207,900円 )

3日目

212
102
178
測定子(BTI-P67SC)、測定子クランプねじ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子
Φ4~59(別売測定子に交換で最大Φ67)
0.98~2.94
3
鋳鉄
0~7(別売測定子に交換で最大12)
170×140

1個

480,000円

432,000

( 475,200円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のダイヤルゲージやインジケータなどを取り付けて、高精度比較測定が可能な内径測定器です
【用途】
・量産品の内径測定、比較測定に

(i)ご注意

  • 本製品は比較測定器になります。基準リングゲージをご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径測定器 鋳鉄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました