(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルSラインテストインジケータ(IP54)

デジタルSラインテストインジケータ(IP54)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,000円
税込単価
97,900円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です・専...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001 / 0.01
  • 保護等級:
    IP54(防滴)
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 繰返し精密度(μm):
    1
  • 測定子材質:
    超硬
  • セット内容:
    測定子交換用スパナ、Φ8ステム(アリ溝付)、CR2032(リチウム電池)×1個(テスト用)
  • 本体幅(mm):
    45.3
  • 本体奥行(mm):
    40
  • 詳細タイプ:
    てこ式

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DET-0800S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲(mm)
測定力 (N)
戻り誤差(μm)
本体高さ(mm)
全測定範囲行き指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DET-0800S

0.8
0.2以下
2
78
3

1個

89,000( 97,900円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です
・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です
・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します
・270°回転液晶ケースです
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です
・MIN、MAX測定機能付です
・測定方向(+-)の切替機能付です
・ホールド機能、プリセット機能付です
・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です
・最小表示は切替可能です
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):5~40
・防水保護等級:IP54
・データ通信(有線):DTC-2

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

DET-0800Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインテストインジケータ(IP54)の型番DET-0800Sのページです。
型番DET-0800Sに関する仕様情報を記載しております。

デジタルSラインテストインジケータ(IP54)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DET-2000S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
測定力 
(N)
戻り誤差
(μm)
本体高さ
(mm)
全測定範囲行き指示誤差(μm)

105,000円

( 115,500円 )
1個 あり

3日目

20.1以下31028

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました