(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールギャップゲージ 形状記憶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BNTP-020
ボールギャップゲージ 形状記憶 ボールキャップゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

【特長】・先端は超硬球で耐久性に優れています・ステムを曲げて測定することが可能...

詳細情報を確認する

  • セット/単品:
    単品
  • 本体幅(mm):
    10
  • グリップ材質:
    ABS樹脂
  • 本体奥行(mm):
    10
  • 真球度(mm):
    0.005
  • 径精度(mm):
    ±0.005
  • ステム材質:
    形状記憶合金
  • ゲージ部材質:
    超硬

(i)ご注意

  • ステムの形状を戻す際は、必ずお湯を使って戻してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BNTP-020 解除

Loading...

 
カタログを表示

BNTP-020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体高さ(mm)
規格S(mm)
ステム径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNTP-020

143
Φ2.0
1.6

1個

15,000( 16,500円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端は超硬球で耐久性に優れています
・ステムを曲げて測定することが可能です
・ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります
・二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます
【用途】
・隙間測定に

(i)ご注意

  • ステムの形状を戻す際は、必ずお湯を使って戻してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールギャップゲージ 形状記憶の型番BNTP-020のページです。
型番BNTP-020に関する仕様情報を記載しております。

ボールギャップゲージ 形状記憶のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BNTP-021
BNTP-022
BNTP-023
BNTP-024
BNTP-025
BNTP-026
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体高さ
(mm)
規格S(mm) ステム径(mm)

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

143Φ2.11.6

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

143Φ2.21.6

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

143Φ2.31.6

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

143Φ2.41.6

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

144Φ2.51.6

14,000円

( 15,400円 )
1個 あり

3日目

144Φ2.61.6

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました