(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FR

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円 22,500円
税込単価
27,500円 24,750円

【特長】・吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです・ロ...

詳細情報を確認する

型番

WMB-45FR 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)吸着力(N)約450
ステム取付Φ6、Φ8アリ溝 有無
金具取付ねじM8×P1.25(ベース・アーム)、M6×P1.0(アーム・クランプ部)ベース寸法(幅)(mm)54
ベース寸法(奥行)(mm)58ベース寸法(高さ)(mm)63
本体幅(mm)73本体高さ(mm)348
本体奥行(mm)93磁石材質フェライト磁石
本体材質アルミ表面磁束密度(mT)100

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WMB-45FR

1個

25,000円

22,500

( 24,750円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです
・ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます
・ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です
・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です
・アリ溝取付が可能です
【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FRの型番WMB-45FRのページです。
型番WMB-45FRに関する仕様情報を記載しております。

マグネットベース フリーベースタイプ WMB-45FRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト