(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHT-45
薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼 マグネットベースダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です・上部めねじ部を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

MHT-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
マグネット吸着力(N)
幅(mm)
奥行(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHT-45

65
45
60

1個

10,000( 11,000円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です
・上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます
・本体は薄型の省スペースタイプです
【用途】
・治具や測定の保持具に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼の型番MHT-45のページです。
型番MHT-45に関する仕様情報を記載しております。

薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MHT-65
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)

(mm)
奥行
(mm)

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

3日目

2006584

マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました