(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,040円
税込単価
12,144円

【特長】・隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です・木...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 容量(L):
    7
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 塗布面積([[M2]]):
    52~72(吸い込みの多い面は34~48)
  • 質量(g):
    9200
  • 材質1:
    アクリルウレタン樹脂
  • 用途詳細:
    屋内外木部用
  • 乾燥時間:
    夏期/2時間、冬期/3時間
  • 塗り重ね可能時間:
    夏期/1~3時間、冬期/2~4時間

(i)ご注意

  • 表示の用途以外には使用しないで下さい。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
  • 常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
  • 塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

464903

ウォールナット
-
4970925464903
357-9449

1個

11,040( 12,144円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です
・木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています
・防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます
・撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します
【用途】
・屋内外木部用
・ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
【材質】
・アクリルウレタン樹脂

(i)ご注意

  • 表示の用途以外には使用しないで下さい。食器など直接食べ物と接触するところは塗らないで下さい。
  • 古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。
  • 常時水のかかるところやいつも湿っているところ、また屋内の床面には適しません。
  • 塗料がすでに塗られている面や吸いこみがないプリント合板、化粧合板には塗れません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7Lの型番464903のページです。
型番464903に関する仕様情報を記載しております。

水性強着色ウッドステイン 木部専用塗料 7Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
464873
464897
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細色 JANコード トラスココード

13,125円

( 14,438円 )
1個 -

7日目

その他オーク4970925464873357-9444

13,125円

( 14,438円 )
1個 -

7日目

その他ライトオーク4970925464897357-9442

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました