(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDMW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NPDMW-EK33
電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDMW コードリール

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
56,373円
税込単価
62,010円

【特長】・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです・電圧降...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.5
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 質量(g):
    7800
  • ブレーカー:
    あり
  • 定格電流(A):
    5
  • 限度電流(A):
    15
  • コンセント仕様定格:
    15A・100V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    VCT
  • 温度センサー:
    なし
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。
  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NPDMW-EK33 解除

Loading...

 
カタログを表示

NPDMW-EK33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
漏電遮断器仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPDMW-EK33

4937305056042
148-8066
漏電過負荷短絡保護兼用

1個

56,373( 62,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです
・電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます

(i)ご注意

  • 屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用してください。
  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDMWの型番NPDMW-EK33のページです。
型番NPDMW-EK33に関する仕様情報を記載しております。

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDMWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NPDMW-EB33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 漏電遮断器仕様

57,925円

( 63,718円 )
1個 -

1日目

4937305056035148-8065漏電地絡保護専用

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました