(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDM

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
51,358円 ~ 53,307円  特別価格 
税込価格
56,494円 ~ 58,638円  特別価格 

【特長】・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです・電圧降...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.5
  • コンセント個数:
    4
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 質量(g):
    7600
  • 定格電流(A):
    5
  • 限度電流(A):
    15
  • コンセント仕様定格:
    15A・100V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    VCTソフトムケーブル
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
漏電遮断器仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937305056059
148-8067
漏電地絡保護専用

1個

53,307円

34,244

( 37,668円 )

1日目

4937305056066
148-8068
漏電過負荷短絡保護兼用

1個

51,358円

32,992

( 36,291円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです
・電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます

(i)ご注意

  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧電流メーター付 デジタルドラム DiVA(ブレーカー付) NPDMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました