(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ND-EC320-20A
電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 コードリール

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
71,119円 43,147円
税込単価
78,231円 47,462円

【特長】・過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です・ケーブル...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    三相200V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    4
  • コンセント定格(kVA):
    4
  • コンセント個数:
    2
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    ブレーカー付
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電過負荷短絡保護兼用
  • 定格電流(A):
    5
  • 限度電流(A):
    19
  • コンセント仕様定格:
    20A・200V アース付
  • コンセント仕様形状:
    四相1
  • 電線種:
    SVCT
  • 通電ランプ:

(i)ご注意

  • 200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
  • 形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番

ND-EC320-20A 解除

Loading...

 
カタログを表示

ND-EC320-20A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ND-EC320-20A

20
4937305059760
249-8724
7300

1個

71,119円

43,147

( 47,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です
・ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です
【用途】
・工場・発電所・プラント設備・建設工事用
・動力用電源を使用した機械や工具などの延長に

(i)ご注意

  • 200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
  • 形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付の型番ND-EC320-20Aのページです。
型番ND-EC320-20Aに関する仕様情報を記載しております。

電工ドラム 三相200V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ND-EC330-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電線長さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g)

80,649円

( 88,714円 )
1個 -

1日目

304937305059777252-23389300

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました