(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム

通常価格(税別)
38,821円 ~ 48,951円
税込価格
42,703円 ~ 53,846円

【特長】・プラグのアースクリップ交換が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の電工...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.875
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 材質1:
    側板:スチール
  • ブレーカー:
    なし
  • 限度電流(A):
    15
  • コンセント仕様定格:
    15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    VCT
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
定格電流(A)
温度センサー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4937305052273
161-8922
7800
5
-

1個

38,821( 42,703円 )

1日目

50
4937305052280
162-0503
11000
4
自動復帰型

1個

48,951( 53,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラグのアースクリップ交換が可能な「リペアポッキンプラグ」採用の電工ドラムです
・プラグのアース線修理がドライバー1本で誰でも簡単にできます
・アース付なので漏電が起きても安心です(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし、感電しないようになります)
【用途】
・各種屋外工事
・屋外照明等の電源コード
【材質】
・側板:スチール
・電線:VCT2.0mm2×3芯

(i)ご注意

  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました