(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付 (型番リスト)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
49,041円 ~ 49,271円  特別価格 
税込価格
53,945円 ~ 54,198円  特別価格 

【特長】・漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所でも防雨型で安心です・...

詳細情報を確認する

  • 対応電圧(V):
    単相100V
  • 電線長さ(m):
    30
  • 電線太さ(mm2):
    2
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント定格(kVA):
    1.5
  • コンセント個数:
    3
  • 商品タイプ:
    コードリール
  • 特徴:
    防雨型
  • 質量(g):
    7800
  • 漏電遮断器仕様:
    漏電地絡保護専用
  • 材質1:
    側板:スチール
  • ブレーカー:
    あり
  • 定格電流(A):
    5
  • 限度電流(A):
    15
  • コンセント仕様定格:
    15A・100V アース付
  • コンセント仕様形状:
    三相1
  • 電線種:
    VCT
  • 通電ランプ:
  • 2P・3P兼用プラグ:
  • 接地端子:

(i)ご注意

  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
温度センサー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4937305046364
161-8932
-

1個

49,041円

31,503

( 34,653円 )

1日目

4937305046371
161-8890
自動復帰型

1個

49,271円

31,651

( 34,816円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所でも防雨型で安心です
・本体がフラットなのでメンテナンスがラクラクです
・100V、屋外型、漏電ブレーカ付の電工ドラムです
【用途】
・各種屋外工事
・屋外照明等の電源コード
【材質】
・側板:スチール
・電線:VCT2.0mm2×3芯

(i)ご注意

  • ブレーカーは漏電保護専用です。
  • 屋外で使用される際、使われる機器のプラグは、規定の防水プラグを使用してください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト