(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バントレイカートT8V BA565

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バントレイカートT8V BA565

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
83,490円 65,422円
税込単価
91,839円 71,964円

【特長】・軽量の移動用カートです・ネスティング収納で場所を取りません【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    各段15
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    100
  • タイプ:
    トレイ8段タイプ
  • 高さ(mm):
    1489
  • 長さ(mm):
    760
  • 幅(mm):
    526
  • キャスタータイプ:
    エラストマー車
  • 質量(g):
    19900.0
  • トラスココード:
    148-8564
  • 材質1:
    棚板:PP、フレーム:スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA565

1個

83,490円

65,422

( 71,964円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量の移動用カートです
・ネスティング収納で場所を取りません
【材質】
・棚板:PP
・フレーム:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バントレイカートT8V BA565の型番BA565のページです。
型番BA565に関する仕様情報を記載しております。

バントレイカートT8V BA565のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました