(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CB

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
222,353円 ~ 373,883円  特別価格 
税込価格
244,588円 ~ 411,271円  特別価格 

【特長】・荷物が出し入れしやすいシャッター式【材質】・スチール

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    本体・シャッター:カシミヤベージュ
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・基礎工事・土間工事・アンカー工事費別途です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
背面高さ(mm)
棚板数(枚)
開口部寸法(mm)間口×高さ
床面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1863
1162
2361
138-7518
209000.0
1928×1357
2301
2
1589×1959
2.16

1個

222,353( 244,588円 )

18日目

1863
1512
2360
138-7503
222500.0
1928×1707
2303
2
1589×1959
2.82

1個

238,824( 262,706円 )

18日目

1863
2213
2358
138-9017
263500.0
1928×2408
2304
2
1589×1959
4.12

1個

277,530( 305,283円 )

18日目

1863
2914
2356
138-9032
306000.0
1928×3109
2306
2
1589×1959
5.43

1個

367,500円

286,944

( 315,638円 )

18日目

  • 注文停止中
2213
1162
2361
138-9046
225500.0
2278×1357
2302
2
1939×1959
2.57

1個

232,235( 255,459円 )

-

2213
1863
2359
138-9000
270000.0
2278×2056
2304
2
1939×1959
4.12

1個

273,411( 300,752円 )

18日目

  • 注文停止中
2564
1863
2359
138-7516
304500.0
2629×2056
2303
2
2290×1959
4.78

1個

279,177( 307,095円 )

-

  • 注文停止中
2914
2914
2356
138-7507
420000.0
2979×3109
2306
4
2640×1959
8.49

1個

373,883( 411,271円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物が出し入れしやすいシャッター式
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 組立・据え付け・ブロック・基礎工事・土間工事・アンカー工事費別途です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルモシャッター(土間タイプ) LOD-1829HD-CBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました